Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo ad alette 138.0 mm LDPE Giallo

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Codice articolo Essentra :

10275832

Codice articolo precedente:

494290

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 1,6473 €
150 - 749 1,1767 €
750 + 1,059 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

24,71 €

15 x 1,6473 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 137.0 mm
d2 85.0 mm
H 34.5 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 80;ANSI 3
Fitting Shape Finned Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci