Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo ad alette 58.0 mm LDPE Giallo

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Codice articolo Essentra :

10275771

Codice articolo precedente:

494284

2424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4424 €
500 - 2499 0,316 €
2500 + 0,2844 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

22,12 €

50 x 0,4424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 58.3 mm
d2 23.8 mm
H 16.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 20;ANSI 3/4
Fitting Shape Finned Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2 - Angolo a tre vie
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 494284 sostituisce:

Protezione superficie Profilo conico 58.0 mm LDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10230336
Codice articolo precedente: 31653

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci