Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo ad alette 270.0 mm LDPE Giallo

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Codice articolo Essentra :

10275870

Codice articolo precedente:

494294

520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 2,9928 €
125 + 2,6935 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

74,82 €

25 x 2,9928 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 270.0 mm
d2 212.0 mm
H 44.5 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 200;ANSI 8
Fitting Shape Finned Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci