Menu Ricerca

Protezione superficie Profilo a barile 530.0 mm LDPE Giallo

Face Protector protects against dirt, moisture, paint and sand blasting.
Codice articolo Essentra :

10233627

Codice articolo precedente:

32450

285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 41,7398 €
12 + 27,8266 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,74 €

1 x 41,7398 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 530.0 mm
d1 374.0 mm
d2 392.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 400;ANSI 16
Fitting Shape Barrelled Profile
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci