I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Larghezza tra le estremità | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3453 € - 0,3835 € | 19898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Ottone; Neoprene
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4029 € - 0,4475 € | 11557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Ottone; Neoprene
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Ottone; Neoprene
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1,2645 € - 2,6556 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Ottone; Neoprene
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,7895 € - 3,1072 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
Ottone; Neoprene
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,6149 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Ottone
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,9759 € - 2,6391 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Ottone
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PG 11
|
Ottone; Neoprene
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 0,3915 € - 0,4348 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Ottone; Neoprene
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3453 € - 0,3835 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Ottone; Neoprene
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1/2
|
Ottone; Neoprene
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 2,4757 € - 2,7493 € | 1477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Ottone; Neoprene
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.000 in
|
Ottone; Neoprene
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,3549 € - 0,4754 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Ottone
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,1192 € - 1,4923 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Ottone
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8515 € - 2,4457 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Ottone
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,437 € - 1,9068 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Ottone
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,1555 € - 2,8879 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Ottone
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,2753 € - 1,6995 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Ottone
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 6,1059 € - 8,1545 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
Ottone
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare