Menu Ricerca

Controdado per PE M40 46.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

Questo controdado in ottone è progettato per bloccare in posizione un pressacavo con filetto metrico.
Codice articolo Essentra :

10267929

Codice articolo precedente:

490726

810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Spessore 4.5 mm
Larghezza tra le estremità 46.0 mm
Dimensioni filettatura M40
Materiale Ottone; Neoprene
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci