Menu Ricerca

Controdado per PE 1.000 in 38.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

This brass locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place.
Codice articolo Essentra :

10267981

Codice articolo precedente:

490732

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Spessore 4.0 mm
Larghezza tra le estremità 38.0 mm
Dimensioni filettatura 1 in
Materiale Ottone; Neoprene
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci