Menu Ricerca

Controdado per PE M16 19.0 mm Ottone Naturale

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M16 x 1.5 thread.
Codice articolo Essentra :

10302774

Codice articolo precedente:

551228

498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,6302 €
250 - 499 0,5665 €
500 + 0,473 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

31,51 €

50 x 0,6302 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Spessore 2.8 mm
Larghezza tra le estremità 19.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Materiale Ottone
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci