Menu Ricerca

Controdado a punta EMC M32 36.0 mm Ottone Naturale

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Codice articolo Essentra :

10640067

Codice articolo precedente:

551237

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 8,1545 €
125 - 249 7,3351 €
250 + 6,1059 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

203,86 €

25 x 8,1545 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Spessore 5.7 mm
Larghezza tra le estremità 36.0 mm
Dimensioni filettatura M32
Materiale Ottone
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci