Menu Ricerca

Controdado per PE PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Nero

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo filettato PG. È realizzato in nylon nero UL94 V2 caricato con fibra di vetro.
Codice articolo Essentra :

10152669

Codice articolo precedente:

CGLN-PG9-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,206 €
200 - 499 0,1542 €
500 - 999 0,143 €
1000 - 4999 0,1347 €
5000 - 9999 0,1274 €
10000 + 0,1198 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

20,60 €

100 x 0,206 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Spessore 5.0 mm
Larghezza tra le estremità 22.0 mm
Dimensioni filettatura PG 9
Materiale Glass Filled Nylon 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci