Menu Ricerca

Molla a compressione 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 69.85 mm | 2.75 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 0.89 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437896

Codice articolo precedente:

1217131

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,6004 €
150 - 299 1,5154 €
300 + 1,4729 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

48,01 €

30 x 1,6004 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 14.3 mm
Carico a molla a carico massimo 34.70 N
Lunghezza sotto carico 31.3 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 12.2 mm
Lunghezza totale 69.85 mm
Rigidità 0.89 Nmm
Diametro filo 1.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci