Menu Ricerca

Molla a compressione 9.1 mm 20.57 mm 1.00 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 20.57 mm | 0.81 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437667

Codice articolo precedente:

1217088

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,4923 €
150 - 299 1,4094 €
300 + 1,3707 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

44,77 €

30 x 1,4923 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 3.8 mm
Carico a molla a carico massimo 11.65 N
Lunghezza sotto carico 8.8 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 9.1 mm
Lunghezza totale 20.57 mm
Rigidità 1.00 Nmm
Diametro filo 0.7 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci