10437988
1217143
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6028 € |
| 150 - 299 | 1,5061 € |
| 300 + | 1,4646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 25.1 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.988 in |
| Carico a molla a carico massimo | 102.31 N |
| Carico a molla a carico massimo | 102.31 N |
| Lunghezza sotto carico | 33.4 mm |
| Lunghezza sotto carico | 1.315 in |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro esterno | 12.2 mm |
| Diametro esterno | 0.48 in |
| Lunghezza totale | 57.15 mm |
| Lunghezza totale | 2.25 in |
| Rigidità | 4.31 Nmm |
| Rigidità | 4.31 Nmm |
| Diametro filo | 0.063 in |
| Diametro filo | 1.6 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare