10420973
1217084
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,4923 € |
| 150 - 299 | 1,4094 € |
| 300 + | 1,3707 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 3.1 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.122 in |
| Carico a molla a carico massimo | 11.65 N |
| Carico a molla a carico massimo | 11.65 N |
| Lunghezza sotto carico | 6.1 mm |
| Lunghezza sotto carico | 0.24 in |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro esterno | 9.1 mm |
| Diametro esterno | 0.358 in |
| Lunghezza totale | 14.22 mm |
| Lunghezza totale | 0.56 in |
| Rigidità | 1.44 Nmm |
| Rigidità | 1.44 Nmm |
| Diametro filo | 0.7 mm |
| Diametro filo | 0.028 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare