Questi pezzi di accoppiamento per giunti a forcella sono destinati a lavorare con il giunto a forcella, per produrre un movimento fluido e controllato. Sono destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.
L'eccellente inserimento dell'elemento di accoppiamento garantisce un collegamento serrato e solido con il giunto a forcella, assicurando stabilità, affidabilità e una trasmissione ottimale del carico. La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura tra i componenti, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.
Assicura che rimangano allineati e agganciati in presenza di carichi e condizioni variabili, fornendo un collegamento affidabile e sicuro. La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Verso del filetto | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 € - 4,59 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 4,70 € - 7,84 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 7,31 € - 12,19 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 4,63 € - 7,72 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 6,97 € - 11,62 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 3,65 € - 6,08 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 4,42 € - 7,36 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 2,81 € - 4,69 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 4,94 € - 8,24 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 10,13 € - 16,88 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 12,51 € - 20,85 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 6,61 € - 11,01 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 6,94 € - 11,56 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 2,59 € - 4,32 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 2,74 € - 4,57 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 4,70 € - 7,84 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 6,29 € - 10,49 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 2,65 € - 4,41 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 3,83 € - 6,39 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 4,33 € - 7,21 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare