20211776
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 7,36 € |
50 - 99 | 5,89 € |
100 - 199 | 5,52 € |
200 - 499 | 5,15 € |
500 - 999 | 4,78 € |
1000 + | 4,42 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
Tipo filetto | Ruvido |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 15.0 |
d2 | M10 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 ±0.5 | 40.0 |
l4 | 18.0 |
l5 ±0.2 | 25.0 |
w1 tol. h11 | 20.0 |
w2 -0,2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Peso g | 98.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare