20211820
20211820
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 11,56 € |
| 50 - 99 | 9,25 € |
| 100 - 199 | 8,67 € |
| 200 - 499 | 8,09 € |
| 500 - 999 | 7,51 € |
| 1000 + | 6,94 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 21.0 |
| d2 | M14 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l4 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Peso g | 245.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare