Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 8.0 M8 12.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura sinistrorsa corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo Essentra :

20211752

Codice articolo precedente:

20211752

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,232 €
50 - 99 4,9815 €
100 - 199 4,674 €
200 - 499 4,3665 €
500 - 999 4,0488 €
1000 + 3,7413 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,23 €

1 x 6,232 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l4 14.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Peso g 51.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci