Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 4.0 M4 6.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. È realizzato in acciaio, che gli conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo Essentra :

20211578

Codice articolo precedente:

20211578

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,428 €
50 - 99 3,5465 €
100 - 199 3,321 €
200 - 499 3,0955 €
500 - 999 2,8803 €
1000 + 2,6548 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,43 €

1 x 4,428 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 6.0
d2 M4
l2 ±0.5 21.0
l4 6.0
w3 tol. h11 8.0
f1 ±0.2 0.5
Peso g 6.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci