20211806
20211806
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 8,24 € |
| 50 - 99 | 6,59 € |
| 100 - 199 | 6,18 € |
| 200 - 499 | 5,77 € |
| 500 - 999 | 5,36 € |
| 1000 + | 4,94 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Peso g | 167.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare