20211851
20211851
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 16,88 € |
| 50 - 99 | 13,50 € |
| 100 - 199 | 12,66 € |
| 200 - 499 | 11,82 € |
| 500 - 999 | 10,97 € |
| 1000 + | 10,13 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| Tipo filetto | Coarse |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Peso g | 783.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare