Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0492 € - 0,0657 € | 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0471 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,016 € - 0,022 € | 152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0199 € - 0,0271 € | 223000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 286042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0853 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,095 € | Richiedi il lead time qui |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 107082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0953 € | 161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 289500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0332 € | 25748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,3013 € - 0,3077 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0444 € | 3519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare