Menu Ricerca

Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione consente di avvolgere insieme i fili. Basta arricciolare le estremità per ottenere una tenuta salda e girare nella direzione opposta per aprire altrettanto facilmente. Il materiale di questo ricciolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10061442

Codice articolo precedente:

058005000002

59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0678 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

67,80 €

1000 x 0,0678 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Naturale
Altezza totale 20.0 mm
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci