Menu Ricerca

Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione consente di avvolgere insieme i fili. Basta arricciolare le estremità per ottenere una tenuta salda e girare nella direzione opposta per aprire altrettanto facilmente. Il materiale di questo ricciolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036112

Codice articolo precedente:

TL-750

73135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0471 €
5000 - 9999 0,0433 €
10000 - 19999 0,0413 €
20000 - 29999 0,0389 €
30000 + 0,0342 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,10 €

1000 x 0,0471 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Naturale
Altezza totale 39.4 mm
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci