Menu Ricerca

Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione consente di avvolgere insieme i fili. Basta arricciolare le estremità per ottenere una tenuta salda e girare nella direzione opposta per aprire altrettanto facilmente. Il materiale di questo ricciolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036136

Codice articolo precedente:

TL-950

240142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0691 €
5000 - 9999 0,0638 €
10000 - 19999 0,0603 €
20000 - 29999 0,0569 €
30000 + 0,0502 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

69,10 €

1000 x 0,0691 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Naturale
Altezza totale 43.4 mm
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci