Menu Ricerca

Clip a ricciolo 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Nero

Questo ricciolo con chiusura a torsione consente di avvolgere insieme i fili. Basta arricciolare le estremità per ottenere una tenuta salda e girare nella direzione opposta per aprire altrettanto facilmente. Il materiale di questo ricciolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10175750

Codice articolo precedente:

TL-1500BK

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3077 €
5000 + 0,3013 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

307,70 €

1000 x 0,3077 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Nero
Metodo di montaggio Ricciolo con Chiusura a Torsione
Altezza totale 74.4 mm
Descrizione UL/CSA UL E71558
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Intervallo diametro cavo compatibile 39.7 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci