Menu Ricerca

Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Nero

Questo ricciolo con chiusura a torsione consente di avvolgere insieme i fili. Basta arricciolare le estremità per ottenere una tenuta salda e girare nella direzione opposta per aprire altrettanto facilmente. Il materiale di questo ricciolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036105

Codice articolo precedente:

TL-600BK

3519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0444 €
5000 - 9999 0,0409 €
10000 - 19999 0,0389 €
20000 - 29999 0,0366 €
30000 + 0,0324 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

44,40 €

1000 x 0,0444 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Nero
Metodo di montaggio Ricciolo con Chiusura a Torsione
Altezza totale 33.7 mm
Descrizione UL/CSA UL E71558
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Intervallo diametro cavo compatibile 14.0 - 16.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci