Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,0492 € - 0,0657 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
0,0352 € - 0,0471 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4" Lock
0,1912 € - 0,2181 € Richiedi il lead time qui
Ball
55.6 mm
0,2662 € - 0,3031 € 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
74.4 mm
0,016 € - 0,022 € 152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
26.1 mm
0,0199 € - 0,0271 € 223000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
33.7 mm
0,0502 € - 0,0691 € 286042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
43.4 mm
0,0853 € - 0,0853 € Richiedi il lead time qui
Ball
12.5 mm
30.5 mm
0,0692 € - 0,095 € Richiedi il lead time qui
Foro
38.6 mm
0,2535 € - 0,2889 € 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
68.1 mm
0,092 € - 0,092 € 107082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
30.1 mm
55.6 mm
0,0695 € - 0,0953 € 161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,0342 € - 0,0471 € 91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
39.4 mm
0,0678 € - 0,0678 € 59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
20.0 mm
0,0175 € - 0,0242 € 291500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
30.5 mm
0,0242 € - 0,0332 € 25748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
10.2 mm
26.2 mm
0,3013 € - 0,3077 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
39.7 mm
74.4 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,0324 € - 0,0444 € 3519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
16.5 mm
33.7 mm
0,025 € - 0,0345 € Richiedi il lead time qui
Ball
22.9 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 20.3 mm (DIA) PA Naturale

10363423

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 6.9 mm (DIA) PA Naturale

10363393

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    1/4" Lock
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175705

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10175743

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10036099

Fascia di prezzo
0,0271 € - 0,0199 €

Livelli di giacenza
223000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036136

Fascia di prezzo
0,0691 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
286042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    43.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturale

10118542

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010976

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    38.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10175729

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Nero

10175712

Fascia di prezzo
0,092 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
107082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036112

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10036075

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
291500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Nero

10036068

Fascia di prezzo
0,0332 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
25748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    26.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Nero

10175750

Fascia di prezzo
0,3077 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Nero

10175736

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Nero

10036105

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
3519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790