Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,0833 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0194 € - 0,0265 € | 485682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0674 € | 70142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,294 € - 0,3002 € | 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0324 € | 32748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0433 € | 5519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0728 € | 2769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1079 € | 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0458 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0929 € | 387031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0661 € | 37208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1282 € | 65731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0927 € | 5878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,2818 € | 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3081 € - 0,3343 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,2957 € | 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0215 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0171 € - 0,0236 € | 50500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare