Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,294 € - 0,3002 € 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.7 mm
74.4 mm
0,0236 € - 0,0324 € 32748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
10.2 mm
26.2 mm
0,0316 € - 0,0433 € 5519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
16.5 mm
33.7 mm
0,0529 € - 0,0728 € 3769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
43.4 mm
0,1079 € - 0,1079 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
16.0 mm
35.0 mm
0,2418 € - 0,3357 € 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
35.0 mm
56.0 mm
0,0458 € - 0,0458 € 26794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
13.5 mm
22.9 mm
0,0244 € - 0,0337 € 237159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
22.9 mm
0,0678 € - 0,0929 € 387031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
36.5 mm
68.1 mm
0,1865 € - 0,2128 € 1644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
55.6 mm
0,2597 € - 0,2957 € 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
74.4 mm
0,0805 € - 0,0805 € 7874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
9.5 mm
25.0 mm
0,2128 € - 0,2749 € 27976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
27.5 mm
46.0 mm
0,0171 € - 0,0236 € 50500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.5 mm
0,0334 € - 0,046 € 103135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,0661 € - 0,0661 € 20208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
0,1282 € - 0,1282 € 66731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
37.7 mm
0,0156 € - 0,0215 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
26.1 mm
0,0194 € - 0,0265 € 460682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
33.7 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Nero

10175750

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,294 €

Livelli di giacenza
2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Nero

10036068

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0236 €

Livelli di giacenza
32748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    26.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Nero

10036105

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
5519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036143

Fascia di prezzo
0,0728 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
3769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    43.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturale

10118559

Fascia di prezzo
0,1079 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturale

10118580

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Nero

10113356

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
26794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0337 € - 0,0244 €

Livelli di giacenza
237159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0929 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
387031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Nero

10175736

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175705

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
1644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10175743

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0805 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
7874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
27976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10036075

Fascia di prezzo
0,0236 € - 0,0171 €

Livelli di giacenza
50500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036112

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
103135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
20208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturale

10118566

Fascia di prezzo
0,1282 € - 0,1282 €

Livelli di giacenza
66731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Twist Lock
  • Altezza totale
    37.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,0215 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10036099

Fascia di prezzo
0,0265 € - 0,0194 €

Livelli di giacenza
460682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    33.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790