Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
13,325 € - 19,0343 € Richiedi il lead time qui
80.0
Maschio/femmina
M14
31,0883 € - 44,4133 € Richiedi il lead time qui
120.0
Male/Male
M16
8,3845 € - 13,9708 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
9,8195 € - 19,6288 € Richiedi il lead time qui
80.0
Male/Male
M14
2,2755 € - 2,8495 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
2,4293 € - 3,034 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
1,599 € - 2,2858 € Richiedi il lead time qui
6.0
Male/Male
M3
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
1,8553 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
3,0648 € - 3,8335 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
7,9643 € - 15,9285 € Richiedi il lead time qui
75.0
Male/Male
M12
8,5178 € - 14,1963 € Richiedi il lead time qui
80.0
Male/Male
M14
3,8233 € - 6,3653 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
1,107 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
10.0
Maschio/femmina
M4
1,7835 € - 2,5523 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
1,9373 € - 2,419 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
3,2288 € - 4,6125 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
3,2288 € - 5,3813 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
11,275 € - 16,113 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M14 80.0 70.0 Acciaio

20196639

Fascia di prezzo
19,0343 € - 13,325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 120.0 75.0 Acciaio

20196868

Fascia di prezzo
44,4133 € - 31,0883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 45.0 Acciaio

20195632

Fascia di prezzo
13,9708 € - 8,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M14 80.0 40.0 Acciaio

20195717

Fascia di prezzo
19,6288 € - 9,8195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 20.0 Acciaio

20195953

Fascia di prezzo
2,8495 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 30.0 Acciaio

20195977

Fascia di prezzo
3,034 € - 2,4293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M3 6.0 7.0 Acciaio

20195625

Fascia di prezzo
2,2858 € - 1,599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 25.0 Acciaio

20195861

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 25.0 Acciaio

20195915

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 30.0 Acciaio

20195991

Fascia di prezzo
3,8335 € - 3,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M12 75.0 55.0 Acciaio

20195694

Fascia di prezzo
15,9285 € - 7,9643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M14 80.0 50.0 Acciaio

20195724

Fascia di prezzo
14,1963 € - 8,5178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 45.0 Acciaio

20195601

Fascia di prezzo
6,3653 € - 3,8233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 10.0 10.0 Acciaio

20195793

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 22.0 Acciaio

20195823

Fascia di prezzo
2,5523 € - 1,7835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 15.0 Acciaio

20195892

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 30.0 Acciaio

20195922

Fascia di prezzo
2,419 € - 1,9373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 40.0 Acciaio

20196042

Fascia di prezzo
4,6125 € - 3,2288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196103

Fascia di prezzo
5,3813 € - 3,2288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 30.0 Acciaio

20196165

Fascia di prezzo
16,113 € - 11,275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    345.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento