Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
18,4398 € - 23,0523 € Richiedi il lead time qui
100.0
Maschio/femmina
M16
2,0705 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
20.0
Maschio/femmina
M6
1,8553 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
2,2755 € - 2,8495 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
2,4293 € - 3,034 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
3,0648 € - 3,8335 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
3,2288 € - 4,6125 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
3,2288 € - 5,3813 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
11,275 € - 16,113 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
8,3845 € - 13,9708 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
2,1935 € - 3,1263 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
2,7778 € - 4,6228 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
1,148 € - 1,9065 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M5
1,804 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
1,4453 € - 2,0705 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
1,5273 € - 2,542 € Richiedi il lead time qui
30.0
Maschio/femmina
M8
1,3633 € - 1,9475 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 40.0 Acciaio

20195762

Fascia di prezzo
23,0523 € - 18,4398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 20.0 25.0 Acciaio

20195861

Fascia di prezzo
2,583 € - 2,0705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 25.0 Acciaio

20195915

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 20.0 Acciaio

20195953

Fascia di prezzo
2,8495 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 30.0 Acciaio

20195977

Fascia di prezzo
3,034 € - 2,4293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 30.0 Acciaio

20195991

Fascia di prezzo
3,8335 € - 3,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 40.0 Acciaio

20196042

Fascia di prezzo
4,6125 € - 3,2288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196103

Fascia di prezzo
5,3813 € - 3,2288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 30.0 Acciaio

20196165

Fascia di prezzo
16,113 € - 11,275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    345.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 45.0 Acciaio

20195632

Fascia di prezzo
13,9708 € - 8,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 20.0 Acciaio

20197827

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 28.0 Acciaio

20197872

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 35.0 Acciaio

20197896

Fascia di prezzo
3,1263 € - 2,1935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 30.0 Acciaio

20197889

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 55.0 Acciaio

20197957

Fascia di prezzo
4,6228 € - 2,7778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M5 15.0 25.0 Acciaio

20197681

Fascia di prezzo
1,9065 € - 1,148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 10.0 Acciaio

20197704

Fascia di prezzo
2,583 € - 1,804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 30.0 Acciaio

20197773

Fascia di prezzo
2,0705 € - 1,4453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 30.0 40.0 Acciaio

20197803

Fascia di prezzo
2,542 € - 1,5273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 15.0 Acciaio

20197636

Fascia di prezzo
1,9475 € - 1,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento