Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 10.0 10.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195793

Codice articolo precedente:

20195793

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 1,845 €
50 - 99 1,476 €
100 - 199 1,3838 €
200 - 499 1,2915 €
500 - 999 1,1993 €
1000 + 1,107 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,85 €

1 x 1,845 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 10.0
d2 M4
Axial load max. kgf 10.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci