Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 3,74 € |
10 - 19 | 3,37 € |
20 - 49 | 3,18 € |
50 + | 2,99 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 40.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 8.0 |
Axial load max. kgf | 150.0 |
Radial load max. kgf | 21.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare