Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Codice Serie: SR5427
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0026 € - 6,0675 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropilene
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,7107 € - 7,2275 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,3026 € - 6,3026 € | Richiedi il lead time qui |
2.303 in
58.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,1655 € - 4,6771 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,4635 € - 2,9808 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,8606 € - 3,8606 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
Nero
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 4,7163 € - 9,3392 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 in
64.0 mm
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,2433 € - 6,4244 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,4897 € - 9,9043 € | Richiedi il lead time qui |
2.52 in
64.0 mm
|
Nero
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1386 € - 4,6101 € | 3416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,3026 € - 6,3026 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,1869 € - 6,1869 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5934 € - 3,5934 € | Richiedi il lead time qui |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3638 € - 2,8601 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
Bianco
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 5,1417 € - 7,5772 € | Richiedi il lead time qui |
2.157 in
54.8 mm
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistirene
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3511 € - 4,6696 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.953 in
24.2 mm
|
Bianco
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,2433 € - 6,4244 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,1416 € - 7,5771 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
|
Polipropilene
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,3425 € - 7,2275 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,135 € - 6,135 € | Richiedi il lead time qui |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare