Menu Ricerca

Chiusure a compressione - regolabili

Disponibile

Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.

Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.

La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.

  • Classificata secondo la norma DIN-EN 61373.
  • Le camme e le chiavi di azionamento sono vendute separatamente.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
145 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Altezza alloggiamento Orientamento montaggio Materiale chiusura Altezza testa Diametro testa Tipo chiave Acquista
31,5334 € - 49,0519 € Richiedi il lead time qui
76.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
105,5665 € - 147,7931 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
32.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
105,5665 € - 147,7931 € Richiedi il lead time qui
76.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
31,5334 € - 49,0519 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
32.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
31,5334 € - 49,0519 € Richiedi il lead time qui
76.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
5,0761 € - 7,8961 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
37,7648 € - 58,7453 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
4,2412 € - 6,5974 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave esagonale
30,2119 € - 46,9963 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
37,7648 € - 58,7453 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
36,6802 € - 57,0581 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
37,7648 € - 58,7453 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
37,7648 € - 58,7453 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
20.0 mm
Destrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Destrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
  • di 8
Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

20048693

Fascia di prezzo
49,0519 € - 31,5334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

20048679

Fascia di prezzo
147,7931 € - 105,5665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

20048631

Fascia di prezzo
147,7931 € - 105,5665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

20048686

Fascia di prezzo
49,0519 € - 31,5334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

20048716

Fascia di prezzo
49,0519 € - 31,5334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave tubolare 58.0 mm

20081799

Fascia di prezzo
7,8961 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave ferroviaria 72.0 mm Acciaio inossidabile

20053246

Fascia di prezzo
58,7453 € - 37,7648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione 41.0 mm 58.0 mm Acciaio

20081348

Fascia di prezzo
6,5974 € - 4,2412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave ferroviaria 72.0 mm Acciaio inossidabile

20053253

Fascia di prezzo
46,9963 € - 30,2119 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Triangolo 7,0 mm

20052911

Fascia di prezzo
58,7453 € - 37,7648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di acciaio inox
    AISI 316;AISI 304
  • Lunghezza camma
    33.0 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Quadrato 8,0 mm

20053123

Fascia di prezzo
57,0581 € - 36,6802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di acciaio inox
    AISI 316;AISI 304
  • Lunghezza camma
    33.0 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Con scanalatura 41.0 - 58.0 mm Acciaio inossidabile 316

20053383

Fascia di prezzo
58,7453 € - 37,7648 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di acciaio inox
    AISI 316;AISI 304
  • Lunghezza camma
    33.0 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave ferroviaria 72.0 mm Acciaio inossidabile

20053260

Fascia di prezzo
58,7453 € - 37,7648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 7,0 mm 28.0 mm

20796273


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 7,0 mm 28.0 mm

20796266


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 28.0 mm

20796334


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 28.0 mm

20796396


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 28.0 mm

20796457


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 28.0 mm

20796372


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 28.0 mm

20796365


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa