Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 28.0 mm

La chiusura a compressione offre un ampio intervallo di presa con una vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in condizioni di vibrazione. Fornisce una buona compressione e attenuazione del rumore. Presenta una camma dal design piatto.
Codice articolo Essentra :

20796365

Codice articolo precedente:

20796365

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 75

Ordina a multipli di 150

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale chiusura Zamak ZNAL4CU1
Materiale alloggiamento Zamak ZNAL4CU1
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Destrorsa
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Tipo di acciaio inox ZNAL4CU1
Lunghezza camma 33.0 mm
Diametro testa 28.0 mm
Altezza testa 5.0 mm
Altezza alloggiamento 20.0 mm
Lunghezza totale 49.0 mm
Lunghezza serraggio 29.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci