Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796372
20796372
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Materiale chiusura | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiale alloggiamento | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 8,0 mm |
| Tipo di acciaio inox | ZNAL4CU1 |
| Lunghezza camma | 33.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.299 in |
| Diametro testa | 1.102 in |
| Diametro testa | 28.0 mm |
| Altezza testa | 0.197 in |
| Altezza testa | 5.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.787 in |
| Altezza alloggiamento | 20.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.929 in |
| Lunghezza totale | 49.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 1.142 in |
| Lunghezza serraggio | 29.0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |