Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796273
20796273
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Verniciato nero |
|---|---|
| Materiale chiusura | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiale alloggiamento | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 7,0 mm |
| Tipo di acciaio inox | ZNAL4CU1 |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Diametro testa | 1.102 in |
| Diametro testa | 28.0 mm |
| Altezza testa | 5.0 mm |
| Altezza testa | 0.197 in |
| Altezza alloggiamento | 20.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.787 in |
| Lunghezza totale | 25.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.984 in |
| Lunghezza serraggio | 20.0 mm |
| Lunghezza serraggio | 0.787 in |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare