Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo Essentra :

20048631

Codice articolo precedente:

0405403703001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 147,7931 €
50 + 105,5665 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

147,79 €

1 x 147,7931 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Grezzo
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave triangolare di 7,0 mm
Tipo di acciaio inox AISI 316;AISI 304
Lunghezza camma 33.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Intervallo di serraggio 11.0 - 75.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci