Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20081348
0404116801E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 6,4365 € |
| 50 - 249 | 4,5975 € |
| 250 + | 4,1377 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Materiale chiusura | Zamak |
| Materiale alloggiamento | Zamak |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave esagonale |
| Lunghezza camma | 1.299 in |
| Lunghezza camma | 33.0 mm |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Intervallo di serraggio | 1.614 - 2.283 in |
| Intervallo di serraggio | 41.0 - 58.0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |