20796334
20796334
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale chiusura | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiale alloggiamento | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiale camma | Acciaio |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Tipo chiave | Chiave triangolare di 7,0 mm |
Tipo di acciaio inox | ZNAL4CU1 |
Lunghezza camma | 33.0 mm |
Lunghezza camma | 1.299 in |
Diametro testa | 28.0 mm |
Diametro testa | 1.102 in |
Altezza testa | 5.0 mm |
Altezza testa | 0.197 in |
Altezza alloggiamento | 20.0 mm |
Altezza alloggiamento | 0.787 in |
Lunghezza totale | 49.0 mm |
Lunghezza totale | 1.929 in |
Lunghezza serraggio | 1.142 in |
Lunghezza serraggio | 29.0 mm |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare