La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0056 € - 13,6381 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,5358 € - 12,7095 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 14,6882 € - 20,5636 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 6,5358 € - 12,9417 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,7758 € - 12,4774 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 27,7875 € - 55,0458 € | 431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,7881 € - 17,4103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 54,9256 € - 108,8149 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 30,9518 € - 64,9988 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Mano opposta
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 46,4277 € - 97,4982 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,5358 € - 12,9417 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,0245 € - 11,9261 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 56,4456 € - 111,8327 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,7313 € - 23,2428 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 30,9518 € - 64,9988 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 3,3757 € - 12,3033 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 5,2229 € - 10,9682 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,0775 € - 58,9627 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,7083 € - 6,5916 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare