Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

Cerniere nascoste con sistema di montaggio a vite e orientamento a destra o a sinistra.
Codice articolo Essentra :

10273852

Codice articolo precedente:

493581

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 12,4774 €
10 - 99 6,4114 €
100 - 199 6,0936 €
200 + 5,7758 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza scostamento 17.5 mm
Lunghezza totale battente 67.8 mm
Lunghezza totale 126.0 mm
Larghezza totale 23.5 mm
Colore Naturale
Finitura Zincato
Metodo di montaggio Screw On
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Removable
Codice doganale 8302100090
Materiale chiusura Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci