10281222
497578
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 17,4103 € |
| 25 + | 8,7881 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza scostamento | 15.0 mm |
|---|---|
| Distanza scostamento | 0.591 in |
| Lunghezza totale battente | 41.0 mm |
| Lunghezza totale battente | 1.614 in |
| Lunghezza totale | 3.228 in |
| Lunghezza totale | 82.0 mm |
| Larghezza totale | 21.0 mm |
| Larghezza totale | 0.827 in |
| Colore | Naturale |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Materiale pin | Acciaio inossidabile |
| Rimovibilità | Rimovibili |
| Codice doganale | 8302100090 |
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare