Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Rotazione massima | Lunghezza totale | Colore | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1751 € - 12,2242 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,1751 € - 12,2242 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 56,2988 € - 111,5353 € | Richiedi il lead time qui |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 31,7256 € - 66,6238 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturale
|
Mano opposta
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 47,5884 € - 99,9357 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,6991 € - 13,2652 € | Richiedi il lead time qui |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,7256 € - 66,6238 € | Richiedi il lead time qui |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 3,4601 € - 12,6109 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 20080013 | 5,4507 € - 8,4789 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio zincato
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 4,826 € - 6,7564 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,981 € - 3,0815 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturale
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | Richiedi il lead time qui |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa
|
Acciaio zincato
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2051 € - 7,2872 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,9895 € - 4,6504 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturale
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3153 € - 3,6016 € | 1543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio zincato
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20078447 | 13,7242 € - 19,2138 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 20080037 | 8,2435 € - 12,8232 € | Richiedi il lead time qui |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grigio
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 8,2435 € - 12,8232 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grigio
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,9895 € - 4,6504 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | Richiedi il lead time qui |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturale
|
Destrorsa
|
Acciaio zincato
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm