Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
1,5579 € - 1,8412 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
48.0 mm
Nylon caricato a vetro
47.5 mm
4,0835 € - 5,7169 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
30.0 mm
4
Cromato
Lega di zinco
Quadrato
30.0 mm
10203675 2,3369 € - 4,9075 € 18192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
50.8 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile 304
33.5 mm
3,9232 € - 8,1792 € 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile
Arrotondato
81.0 mm
10203682 3,4416 € - 7,168 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
60.0 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile 304
49.5 mm
10203613 2,7901 € - 5,6808 € 20056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
39.0 mm
2,4927 € - 5,1752 € 5493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
5
Lucido
Acciaio inossidabile
Inclinato
40.0 mm
3,2793 € - 3,3617 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
30.0 mm
4
Opaco
Nylon
Rettangolare
35.0 mm
2,7901 € - 5,6808 € 13642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
40.0 mm
7,9391 € - 15,7172 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
10203590 2,3511 € - 4,8183 € 2472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
39.0 mm
10207987 14,8094 € - 36,0333 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizzato trasparente
Alluminio
Rettangolare
55.0 mm
3,9798 € - 8,2982 € 907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
70.5 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
55.0 mm
18,942 € - 29,4654 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
10,3533 € - 10,3533 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
65.0 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
63.0 mm
4,9464 € - 5,0607 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nylon
Rettangolare
45.0 mm
15,3235 € - 25,1717 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
8,767 € - 10,3533 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
39.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
38.0 mm
5,9768 € - 7,0674 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
13,8091 € - 16,3301 € 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
  • di 6
Cerniera 47.5 mm 48.0 mm Nylon caricato a vetro

10260289

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,5579 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.2 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    47.5 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argento

10087657

Fascia di prezzo
5,7169 € - 4,0835 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    7.5 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Argento
Cerniera a battente 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Fascia di prezzo
4,9075 € - 2,3369 €

Livelli di giacenza
18192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Larghezza totale
    33.5 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argento

10203705

Fascia di prezzo
8,1792 € - 3,9232 €

Livelli di giacenza
424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    81.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera a battente 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Fascia di prezzo
7,168 € - 3,4416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    49.5 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Fascia di prezzo
5,6808 € - 2,7901 €

Livelli di giacenza
20056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argento

10203637

Fascia di prezzo
5,1752 € - 2,4927 €

Livelli di giacenza
5493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Fascia di prezzo
3,3617 € - 3,2793 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    25.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Fascia di prezzo
5,6808 € - 2,7901 €

Livelli di giacenza
13642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Fascia di prezzo
15,7172 € - 7,9391 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Fascia di prezzo
4,8183 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
2472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Trasparente

10207987

Fascia di prezzo
36,0333 € - 14,8094 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Finitura
    Anodizzato trasparente
Cerniera 55.0 mm 70.5 mm Acciaio inossidabile 304

10203620

Fascia di prezzo
8,2982 € - 3,9798 €

Livelli di giacenza
907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.5 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cerniera a rotazione libera 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Fascia di prezzo
29,4654 € - 18,942 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera 63.0 mm 65.0 mm Plastica

10224939

Fascia di prezzo
10,3533 € - 10,3533 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Fascia di prezzo
5,0607 € - 4,9464 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
  • Spessore totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera a rotazione libera 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Fascia di prezzo
25,1717 € - 15,3235 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera 38.0 mm 39.5 mm Plastica

10224922

Fascia di prezzo
10,3533 € - 8,767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224915

Fascia di prezzo
7,0674 € - 5,9768 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224953

Fascia di prezzo
16,3301 € - 13,8091 €

Livelli di giacenza
442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero