Menu Ricerca

Cerniera 55.0 mm 70.5 mm Acciaio inossidabile 304

Le cerniere a rotazione libera sono disponibili per applicazioni per ante montate a filo con fori di montaggio svasati.
Codice articolo Essentra :

10203620

Codice articolo precedente:

1284315

939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 8,2982 €
20 - 199 4,4472 €
200 - 399 4,2206 €
400 + 3,9798 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

16,60 €

2 x 8,2982 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 1.5 mm
Lunghezza totale 70.5 mm
Larghezza totale 55.0 mm
Finitura Lucido
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Numero di fori di montaggio 4
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci