Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
2,4319 € - 5,049 € 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
5
Lucido
Acciaio inossidabile
Inclinato
40.0 mm
12,0702 € - 12,0702 € Richiedi il lead time qui
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
55,0085 € - 108,989 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodizzato trasparente
Alluminio
Rettangolare
82.5 mm
7,7455 € - 15,3339 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
20,1739 € - 39,9568 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
131.0 mm
5
Nichelato
GF PA
A freccia
108.0 mm
2,722 € - 5,5423 € 12180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
40.0 mm
3,1993 € - 3,2796 € 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
30.0 mm
4
Opaco
Nylon
Rettangolare
35.0 mm
10203682 3,3577 € - 6,9931 € 1616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
60.0 mm
6
Lucido
Acciaio inossidabile 304
49.5 mm
10203590 2,2937 € - 4,7008 € 7727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
39.0 mm
3,9839 € - 5,5775 € 546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
30.0 mm
4
Cromato
Lega di zinco
Quadrato
30.0 mm
10203644 3,4544 € - 7,0512 € 2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
20.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Arrotondato
75.0 mm
10203613 2,722 € - 5,5423 € 16581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
39.0 mm
3,8827 € - 8,0958 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
70.5 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
55.0 mm
11,7865 € - 16,5011 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
23,1171 € - 45,7893 € 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizzato trasparente
Alluminio
Rettangolare
55.0 mm
1,4917 € - 1,7591 € 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
48.0 mm
Nylon caricato a vetro
47.5 mm
6,5159 € - 12,9113 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 4,8219 € - 6,7507 € 1259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
30.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Quadrato
30.0 mm
7,7379 € - 16,2497 € 2947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
60.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
90.0 mm
4,3664 € - 8,8793 € 2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
30.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Arrotondato
45.0 mm
  • di 6
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argento

10203637

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Fascia di prezzo
12,0702 € - 12,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    136.0 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Cerniera a battente 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Trasparente

10299753

Fascia di prezzo
108,989 € - 55,0085 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Spessore totale
    5.5 mm
  • Larghezza totale
    82.5 mm
  • Colore
    Trasparente
Cerniera 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Fascia di prezzo
15,3339 € - 7,7455 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Fascia di prezzo
39,9568 € - 20,1739 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    131.0 mm
  • Spessore totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    108.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Fascia di prezzo
5,5423 € - 2,722 €

Livelli di giacenza
12180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Fascia di prezzo
3,2796 € - 3,1993 €

Livelli di giacenza
1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    25.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Fascia di prezzo
6,9931 € - 3,3577 €

Livelli di giacenza
1616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    49.5 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Fascia di prezzo
4,7008 € - 2,2937 €

Livelli di giacenza
7727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argento

10087657

Fascia di prezzo
5,5775 € - 3,9839 €

Livelli di giacenza
546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    7.5 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Argento
Cerniera a battente 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argento

10203644

Fascia di prezzo
7,0512 € - 3,4544 €

Livelli di giacenza
2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera a battente 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Fascia di prezzo
5,5423 € - 2,722 €

Livelli di giacenza
16581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    39.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera 55.0 mm 70.5 mm Acciaio inossidabile 304

10203620

Fascia di prezzo
8,0958 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.5 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cerniera 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Fascia di prezzo
16,5011 € - 11,7865 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    106.0 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Cerniera a battente 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Trasparente

10299746

Fascia di prezzo
45,7893 € - 23,1171 €

Livelli di giacenza
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Colore
    Trasparente
Cerniera 47.5 mm 48.0 mm Nylon caricato a vetro

10285091

Fascia di prezzo
1,7591 € - 1,4917 €

Livelli di giacenza
311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.2 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    47.5 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Fascia di prezzo
12,9113 € - 6,5159 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 30.0 mm 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

10087664

Fascia di prezzo
6,7507 € - 4,8219 €

Livelli di giacenza
1259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    7.5 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Fascia di prezzo
16,2497 € - 7,7379 €

Livelli di giacenza
2947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argento

10203699

Fascia di prezzo
8,8793 € - 4,3664 €

Livelli di giacenza
2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido