Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi carrelli a guide lineari miniaturizzati sono una soluzione compatta e versatile per ottenere un movimento lineare preciso in applicazioni di piccole dimensioni. Sono perfetti per le applicazioni che richiedono un posizionamento accurato e un movimento del fluido in luoghi ristretti, grazie alle loro dimensioni ridotte, o per le applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione, essendo realizzati in acciaio inossidabile.
Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni. Queste guide si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti. Possono sostenere grandi pesi, sono resistenti alla corrosione e all'usura.
I carelli vengono forniti con una guida fittizia in plastica. Si montano mettendo la guida fittizia contro l'estremità della guida reale e facendoli scorrere da una all'altra. Sono in grado di resistere a temperature comprese tra -40 C e +80 C. Vengono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui dispositivi medici, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012C, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l4 | h1 | l3 | Per binario | l2 | l1 | Stile piastra | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,194 € - 42,7425 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
Standard
|
||
| 36,9513 € - 46,1865 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
Standard
|
||
| 41,7585 € - 52,193 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Standard
|
||
| 54,7043 € - 68,3778 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Versione ampia
|
||
| 39,7598 € - 49,7023 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Standard
|
||
| 39,3088 € - 49,1385 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Versione ampia
|
||
| 39,9648 € - 49,9585 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Versione ampia
|
||
| 50,4813 € - 63,099 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Versione ampia
|
||
| 35,4855 € - 44,362 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
Standard
|
||
| 43,5625 € - 54,4583 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Versione ampia
|
||
| 41,082 € - 51,3525 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Versione ampia
|
||
| 75,2965 € - 94,1155 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
Standard
|
||
| 64,1343 € - 80,1653 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
Standard
|
||
| 46,986 € - 58,7325 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Versione ampia
|
||
| 31,529 € - 39,4113 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
Standard
|
||
| 51,2808 € - 64,1035 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Versione ampia
|
||
| 31,7033 € - 39,6265 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
Standard
|
||
| 26,445 € - 33,0563 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Standard
|
||
| 26,609 € - 33,2613 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Standard
|
||
| 39,934 € - 49,9175 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Versione ampia